Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fix Prin înşurubare Manşoane modulare

 (12 Produse)

Listă Grilă

Balamale pentru colț - Știft fix

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

Blocare Link cu opritor

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

Breloc pentru chei

Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.

  • K dispozícii zOsem rôznych farieb, vrátane: oranžová, čierna, fialová, biela, modrá, žltá, červená, zelená.
  • Dodáva sav balení 100 štítkov, štandardne.

Capace de protecție împotriva prafului

Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.

Kit ansambluri cu tijă unică

Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.

Mânere pentru încuietori

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

Plăci de poziționare

Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.

Încuietoare distanțate

Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.

Încuietoare extensibilă cu inel și placă de prindere

Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.

Încuietoare extensibilă și opritor

Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).

Încuietori cu arcuri laterale cu opritor

Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.

Încuietori extensibile

Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.