Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină două tije, două cabluri sau alte componente. Acestea sunt alcătuite dintr-un bolț de tip tată filetat la un capăt și un lagăr sferic integrat la celălalt. Rulmentul sferic permite dezalinierea unghiulară și acceptă sarcini radiale și axiale, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități de suportare a sarcinii.
Bila de la capătul tijei se mișcă pe o carcasă de rulment din plastic realizată dintr-un compozit de nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. Acest design asigură un capăt de tijă fără întreținere. Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber. Un alt avantaj al substanței plastice este că poate absorbi numeroase particule străine, prevenind daunele.
Este filetat în componenta corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.
Aceste piese de împerechere ale articulației Clevis sunt menite să funcționeze cu articulația Clevis, permițând o mișcare lină și controlată. Sunt gândite să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.
Potrivirea excelentă a piesei pereche asigură o conexiune strânsă și solidă cu articulația Clevis, asigurând stabilitate, fiabilitate și transmisie optimă a sarcinii. Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura dintre componentele de îmbinat, contribuind în ansamblu la longevitatea și eficiența îmbinării.
Acesta face ca acestea să rămână aliniate și cuplate în diferite sarcini și condiții, oferind o conexiune fiabilă și sigură. Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.
Aceste articulații Clevis din oțel cu cleme de reținere sunt un tip de cuplare în care piesele pereche se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Clema de reținere este o clemă care se blochează pe loc în jurul bazei capului prevenind deconectarea accidentală, rezultând un ansamblu curat și compact. Substanța de oțel îi asigură longevitatea și capacitatea de a suporta forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de reținere. Acest lucru permite examinarea, lubrifierea sau înlocuirea componentelor.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare, precum și în industrii precum construcții, auto și producție.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.