20197674
20197674
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ závitu | Vonkajší závit/vnútorný závit |
---|---|
d1 | 15.0 |
h1 | 25.0 |
d2 | M4 |
l1 | 10.0 |
Compression max | 5.0 |
Axial load max. kgf | 9.5 |
Radial load max. kgf | 2.0 |
Plný materiál | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.