Menu Hľadať

Aretačný čap 31.0 mm M16 x 1.5 Oceľ Čierna

Nový kód produktu:

10270608

Starý kód produktu:

491229

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 + 37,1422 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

74,28 €

2 x 37,1422 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M16 x 1.5
Dĺžka tela 36.0 mm
Záverečná koncová sila 35.00 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 17.00 N
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318190090
Plný materiál Oceľ
Typ/prevedenie výstupku Pin
Materiál výstupku Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás