Menu Hľadať

Celozávitové kolíky a tyče

Na sklade

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Skupina SR: SR1985

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Kúpiť
7,5718 € - 7,5718 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
17,3052 € - 17,3052 € 48 Na sklade
M12
45,7659 € - 45,7659 € 4 Na sklade
M20
7,5718 € - 7,5718 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
23,0503 € - 23,0503 € 4 Na sklade
M14
183,9563 € - 183,9563 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
7,1395 € - 7,1395 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
13,2194 € - 13,2194 € 26 Na sklade
M10
38,1941 € - 38,1941 € Požiadajte o dodací termin tu
M18
11,6715 € - 11,6715 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
10,0679 € - 10,0679 € 67 Na sklade
M8
30,9569 € - 30,9569 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
1,1128 € - 4,3507 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
0,5661 € - 1,9383 € 400 Na sklade
M6
0,4782 € - 1,6454 € 5 Na sklade
M5
0,4224 € - 1,4502 € 6 Na sklade
M4
0,7865 € - 3,0538 € 8 Na sklade
M8
0,431 € - 0,5321 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-13
0,1703 € - 0,2245 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
0,0564 € - 0,0696 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
  • z/zo 3
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M5 PA

10178713

Cenové rozpätie
7,5718 € - 7,5718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M12 PA

10178751

Cenové rozpätie
17,3052 € - 17,3052 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M20 PA

10178799

Cenové rozpätie
45,7659 € - 45,7659 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M6 PA

10178720

Cenové rozpätie
7,5718 € - 7,5718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M14 PA

10178768

Cenové rozpätie
23,0503 € - 23,0503 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M24 PA

10178805

Cenové rozpätie
183,9563 € - 183,9563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M4 PA

10178706

Cenové rozpätie
7,1395 € - 7,1395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M10 PA

10178744

Cenové rozpätie
13,2194 € - 13,2194 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M18 PA

10178782

Cenové rozpätie
38,1941 € - 38,1941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690

Cenové rozpätie
11,6715 € - 11,6715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M8 PA

10178737

Cenové rozpätie
10,0679 € - 10,0679 €

Úroveň zásob
67 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M16 PA

10178775

Cenové rozpätie
30,9569 € - 30,9569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Cenové rozpätie
4,3507 € - 1,1128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M6 Polyamid

10065006

Cenové rozpätie
1,9383 € - 0,5661 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M5 PA

10064993

Cenové rozpätie
1,6454 € - 0,4782 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M4 PA

10064986

Cenové rozpätie
1,4502 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M8 Polyamid

10065013

Cenové rozpätie
3,0538 € - 0,7865 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 76.2 mm (L) 1/2-13 PA

10373507

Cenové rozpätie
0,5321 € - 0,431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2-13
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 50.8 mm (L) 1/4-20 PA

10373330

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 19.1 mm (L) 1/4-20 PA

10373309

Cenové rozpätie
0,0696 € - 0,0564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790