Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 1/2 in Žltá Polyetylén LD

This studded full face flange protector is a cover for SAE 3000, made of LDPE that include o-ring protection.
Nový kód produktu:

10100417

Starý kód produktu:

3471000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,3346 €
1000 + 0,2599 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

167,30 €

500 x 0,3346 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 12.7 mm
Trieda menovitého tlaku 3000
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás