Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 8 in Čierna Polyetylén LD

Tento chránič príruby z čierneho LDPE chráni čelo a oblasť okolo otvorov na skrutky. Je vhodný pre príruby s menovitým priemerom 8” a tlakom 900 bar.
Nový kód produktu:

10287859

Starý kód produktu:

498769

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 37,9514 €
20 + 19,1597 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

37,95 €

1 x 37,9514 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 203.2 mm
Trieda menovitého tlaku 900
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás