Menu Hľadať

Rozpierka M16 17.5 45.0 6.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto rozpierka sa používa medzi komponentmi na poskytnutie vhodnej vôle, zarovnania a nastaviteľnosti. Zarovnáva komponenty, ktoré nie sú úplne kolmé alebo paralelné, a zabraňuje predčasnému namáhaniu alebo opotrebovaniu. Používané pre veľké zaťaženia, veľkosť závitu M30.
Nový kód produktu:

20202095

Starý kód produktu:

20202095

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 11,19 €
5 - 9 10,07 €
10 - 19 9,51 €
20 + 8,39 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

11,19 €

1 x 11,19 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M16
d1 17.5
d2 45.0
h 6.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás