Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 25.0 mm

This round threaded spacer is made out of 25% glass filled Nylon for added strength in heavier duty applications.
Nový kód produktu:

10168615

Starý kód produktu:

RTSN-M3-25-6-1

1200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3068 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

153,40 €

500 x 0,3068 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Špeciálne funkcie So skleným vláknom
Plný materiál Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Round Threaded Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás