20265588
20265588
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 39,03 € |
5 - 9 | 35,13 € |
10 - 19 | 33,18 € |
20 + | 29,27 € |
d1 | M12 |
---|---|
d2 | 26.1 |
l1 | 24.0 |
l2 | 9.0 |
l3 min | 12.0 |
w1 | 10.1 |
w2 ±0.2 | 12.0 |
w3 | 13.5 |
A/F | 8.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 44.0 |
Prídržná sila kN | 5.40 |
Hmotnosť g | 31.0 |
Materiál | Kalená oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.