Menu Hľadať

Gombíky na ťahanie/tlačenie - vypuklé s čapom

Na sklade

Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Dĺžka závitu Celková výška Kúpiť
1,1141 € - 2,0704 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
0,7809 € - 1,4465 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Gombík na ťahanie/tlačenie 30.0 mm M6 PA

10260982

Cenové rozpätie
2,0704 € - 1,1141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Gombík na ťahanie/tlačenie 25.0 mm M6 PA

10260951

Cenové rozpätie
1,4465 € - 0,7809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom