Menu Hľadať

Guľové a kĺbové spoje - s plochami na puzdre

Vo výrobe

Tieto guľové a kĺbové spoje s plochým puzdrom sa používajú na spojenie dvoch predmetov dohromady. Tento systém guľových a kĺbových spojov umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.

Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a plynulú prevádzku znížením trenia a opotrebovania spojovacích komponentov tým, že umožňujú flexibilitu tam, kde sú odchýlky.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a hladký chod znížením trenia a opotrebovania.
  • Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Závitová ruka d1 l1 ±0.3 Materiál d3 ±0.5 d4 ±0.5 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M8
pravý
13.0
30.0
Oceľ
13.0
19.3
Požiadajte o dodací termin tu
M5
ľavý
8.0
22.0
Oceľ
8.0
12.8
Požiadajte o dodací termin tu
M6
ľavý
10.0
25.0
Oceľ
10.0
14.8
Požiadajte o dodací termin tu
M10
ľavý
16.0
35.0
Oceľ
16.0
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
pravý
8.0
22.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
12.8
Požiadajte o dodací termin tu
M10
pravý
16.0
35.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
pravý
16.0
35.0
Oceľ
16.0
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
pravý
16.0
35.0
Oceľ
16.0
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
pravý
19.0
45.0
Oceľ
22.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
ľavý
16.0
35.0
Oceľ
16.0
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
pravý
10.0
25.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
14.8
Požiadajte o dodací termin tu
M12
pravý
16.0
35.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
ľavý
10.0
25.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
14.8
Požiadajte o dodací termin tu
M16
pravý
19.0
45.0
Oceľ
22.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
ľavý
19.0
45.0
Oceľ
22.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
ľavý
19.0
45.0
Oceľ
22.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
ľavý
19.0
45.0
Oceľ
22.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
ľavý
8.0
22.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
12.8
Požiadajte o dodací termin tu
M5
pravý
8.0
22.0
Oceľ
8.0
12.8
Požiadajte o dodací termin tu
M6
pravý
10.0
25.0
Oceľ
10.0
14.8
  • z/zo 2
Guľový a kĺbový spoj pravý 13.0 M8 Oceľ

20213572


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 8.0 M5 Oceľ

20213633


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 10.0 M6 Oceľ

20213640


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 16.0 M10 Oceľ

20213664


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 8.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213718


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213749


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M10 Oceľ

20213589


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M12 Oceľ

20213596


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 19.0 M14 Oceľ

20213619


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 16.0 M12 Oceľ

20213671


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 10.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213725


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M12 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213756


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 10.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213800


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 19.0 M16 Oceľ

20213626


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 19.0 M14 Oceľ

20213688


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 19.0 M16 Oceľ

20213701


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 19.0 M14 Oceľ

20213695


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 8.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213794


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 8.0 M5 Oceľ

20213541


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 10.0 M6 Oceľ

20213558


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0