Menu Hľadať

Guľové kĺbové hlavice - vonkajší závit, polymér

Vo výrobe

Polymérové kĺbové hlavice sú určené do náročných podmienok vďaka ich odolnosti voči slabým kyselinám a korózii vo vlhkom prostredí. Vďaka ich vlastnostiam schopnosti chodu nasucho a samomazania sú dostatočne odolné voči nečistotám a prachu. Sú ideálne pre rotačné, oscilačné a lineárne pohyby a zabezpečujú kompenzáciu vychýlenia osí a hranových zaťažení. Zároveň zabezpečujú dobré tlmenie vibrácií a elektrickú izoláciu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer puzdra guľky Dĺžka závitu guľového čapu Kúpiť
61,9331 € - 61,9331 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
10.0 mm
102,6407 € - 102,6407 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
19.5 mm
101,9671 € - 101,9671 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
15.0 mm
79,7642 € - 79,7642 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
10.0 mm
94,346 € - 94,346 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
15.0 mm
69,3693 € - 69,3693 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
10.0 mm
61,9331 € - 61,9331 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
12.0 mm
29,7712 € - 29,7712 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
17.0 mm
10.0 mm
44,5512 € - 44,5512 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
28.0 mm
18.0 mm
43,7058 € - 43,7058 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
28.0 mm
18.0 mm
101,4653 € - 101,4653 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
12.0 mm
38,4754 € - 38,4754 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
21.0 mm
15.0 mm
36,9301 € - 36,9301 € Požiadajte o dodací termin tu
M9
19.0 mm
12.0 mm
54,1799 € - 54,1799 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
23.0 mm
10.0 mm
36,1111 € - 36,1111 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.0 mm
12.0 mm
69,3693 € - 69,3693 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
12.0 mm
29,9033 € - 29,9033 € Požiadajte o dodací termin tu
M7
17.0 mm
10.0 mm
39,4924 € - 39,4924 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
21.0 mm
15.0 mm
80,3321 € - 80,3321 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
12.0 mm
94,6102 € - 94,6102 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
12.0 mm
  • z/zo 2
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507926

Cenové rozpätie
61,9331 € - 61,9331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M6
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508114

Cenové rozpätie
102,6407 € - 102,6407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    19.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M8
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508152

Cenové rozpätie
101,9671 € - 101,9671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M8
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508039

Cenové rozpätie
79,7642 € - 79,7642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M8
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508169

Cenové rozpätie
94,346 € - 94,346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M8
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507919

Cenové rozpätie
69,3693 € - 69,3693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M6
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507940

Cenové rozpätie
61,9331 € - 61,9331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M6
Guľový kĺb M6 17.0 mm (DIA) Oceľ

10507711

Cenové rozpätie
29,7712 € - 29,7712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    17.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M6
Guľová kĺbová hlavica M12 28.0 mm (DIA) Oceľ

10507681

Cenové rozpätie
44,5512 € - 44,5512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    28.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M12
Guľový kĺb M12 28.0 mm (DIA) Oceľ

10507674

Cenové rozpätie
43,7058 € - 43,7058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    28.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M12
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508190

Cenové rozpätie
101,4653 € - 101,4653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M8
Guľový kĺb M10 21.0 mm (DIA) Oceľ

10507636

Cenové rozpätie
38,4754 € - 38,4754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    21.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M10
Guľový kĺb M9 19.0 mm (DIA) Oceľ

10507766

Cenové rozpätie
36,9301 € - 36,9301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M9
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M8
Guľový kĺb 14.0 mm (DIA) M5 Hliník

10507841

Cenové rozpätie
54,1799 € - 54,1799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    23.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M5
Guľový kĺb M8 19.0 mm (DIA) Oceľ

10507759

Cenové rozpätie
36,1111 € - 36,1111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M8
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507933

Cenové rozpätie
69,3693 € - 69,3693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M6
Guľový kĺb M7 17.0 mm (DIA) Oceľ

10507728

Cenové rozpätie
29,9033 € - 29,9033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    17.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M7
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M6
Guľový kĺb M10 21.0 mm (DIA) Oceľ

10507643

Cenové rozpätie
39,4924 € - 39,4924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    21.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M10
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10507971

Cenové rozpätie
80,3321 € - 80,3321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M8
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508121

Cenové rozpätie
94,6102 € - 94,6102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Veľkosť závitu na konci tiahla
    M8