Menu Hľadať

Gumené rukoväte – okrúhle

Na sklade

Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.

Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.

These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.

Skupina SR: SR1525

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
30 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie uchopenia Priemer otvoru Dĺžka Kúpiť
3,3467 € - 4,5682 € Požiadajte o dodací termin tu
S uchopením
3,0399 € - 3,0538 € 6 Na sklade
Bez uchopenia
8,799 € - 12,0648 € 125 Na sklade
S uchopením
3,7092 € - 5,0953 € 340 Na sklade
S uchopením
4,6156 € - 4,6435 € 8 Na sklade
Bez uchopenia
0,4253 € - 0,5974 € 40 Na sklade
Bez uchopenia
0,8589 € - 1,1771 € 10593 Na sklade
Bez uchopenia
0,7111 € - 0,978 € 1360 Na sklade
Bez uchopenia
0,7307 € - 1,0015 € 175 Na sklade
Bez uchopenia
0,6051 € - 0,8287 € 541 Na sklade
Bez uchopenia
  • z/zo 2
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 22.2 mm Čierna

10170533

Cenové rozpätie
4,5682 € - 3,3467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Navliekacie rukoväte 30.0 mm 17.0 mm Čierna

10222553

Cenové rozpätie
3,0538 € - 3,0399 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
Navliekacie rukoväte 400.0 mm 19.1 mm Čierna

10163351

Cenové rozpätie
12,0648 € - 8,799 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.4 mm Čierna

10170540

Cenové rozpätie
5,0953 € - 3,7092 €

Úroveň zásob
340 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Navliekacie rukoväte 35.0 mm 21.0 mm Čierna

10222560

Cenové rozpätie
4,6435 € - 4,6156 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 13.0 mm 110.0 mm PVC Čierna

10006627

Cenové rozpätie
0,5974 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Rukoväť 25.4 mm 110.0 mm PVC Čierna

10007082

Cenové rozpätie
1,1771 € - 0,8589 €

Úroveň zásob
10593 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Rukoväť 19.1 mm 110.0 mm PVC Čierna

10006856

Cenové rozpätie
0,978 € - 0,7111 €

Úroveň zásob
1360 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Rukoväť 22.2 mm 110.0 mm PVC Čierna

10006986

Cenové rozpätie
1,0015 € - 0,7307 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Rukoväť 15.9 mm 110.0 mm PVC Čierna

10006788

Cenové rozpätie
0,8287 € - 0,6051 €

Úroveň zásob
541 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Tvar rukoväte
    Cylindrický
  • Koncová príruba
    Nie
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením