10020999
PDCBH-1-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,4253 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Natural |
Materiál | Polyamid 6.6 |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 6.0 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.236 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.0 - 6.5 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.236 - 0.256 in |
Priemer rúrky | 25.0 mm |
Priemer rúrky | 0.984 in |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Celková šírka | 27.0 mm |
Celková šírka | 1.063 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Minimálna hrúbka panela | 1.0 mm |
Minimálna hrúbka panela | 0.039 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.