Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Typ kľúča | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
14,1398 € - 19,7956 € | 19 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
14,1398 € - 19,7956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
11,5229 € - 16,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
11,811 € - 16,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,1398 € - 19,7956 € | 18 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
11,5229 € - 16,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
11,811 € - 16,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
11,5229 € - 16,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,1398 € - 19,7956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
13,7949 € - 19,3128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
11,811 € - 16,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,1398 € - 19,7956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
11,811 € - 16,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,1398 € - 19,7956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
11,811 € - 16,5354 € | 16 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,1398 € - 19,7956 € | 16 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
11,5229 € - 16,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
24,1931 € - 33,8704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
11,811 € - 16,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,1398 € - 19,7956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.