Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.
The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.
The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.
Skupina SR: SR5547
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Maximálna kompresia | Smer montáže | Materiál západky | Typ kľúča | Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,8498 € - 73,9897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,2499 € - 19,9499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
%Šesťhranný kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,2444 € - 19,9422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
Trubkový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
52,8498 € - 73,9897 € | 5 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
75,3702 € - 105,5184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
52,8498 € - 73,9897 € | 6 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Trojuholníkový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
54,1146 € - 75,7604 € | 1 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,90 € - 19,4599 € | 49 Na sklade |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
Kľúč s drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,2444 € - 19,9422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
%Šesťhranný kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,60 € - 20,44 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
Štvorcový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
106,0153 € - 148,4214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
106,0153 € - 148,4214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
106,0153 € - 148,4214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
106,0153 € - 148,4214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
106,0153 € - 148,4214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
107,1157 € - 107,1157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
107,1157 € - 107,1157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.