Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 20.5 mm 22.1 mm (DIA) Modrá

Kónická krytka a zátka so širokou prírubou z modrého LDPE môže zakryť koncovky alebo byť zasunutá do otvorov s priemerom príruby 30,1 mm na zvýšenú ochranu a zabráni zatlačiť zátku cez dosadaciu časť.
Nový kód produktu:

10160145

Starý kód produktu:

LF16A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 1499 0,1735 €
1500 - 2999 0,1578 €
3000 + 0,1127 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

52,05 €

300 x 0,1735 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 30.1 mm
d1 19.2 mm
d2 22.1 mm
d3 17.6 mm
d4 20.5 mm
h 14.7 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás