Menu Hľadať

Plochý pánt 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Strieborná farba

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Nový kód produktu:

20061111

Starý kód produktu:

0991110E

197 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,5106 €
50 + 2,5076 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

3,51 €

1 x 3,5106 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 50.0 mm
Farba Strieborná farba
Dokončiť Pochrómované
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Plný materiál Tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ
Stlačenie montážneho otvoru Zápustná
Spôsob montáže Univerzálne
Spôsob montáže Povrchová montáž
Počet montážnych otvorov 4
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás