Menu Hľadať

Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Prírodná

Výkyvné pánty sú vhodné pre zapustenú montáž dverí, majú zapustené montážne otvory.
Nový kód produktu:

20069124

Starý kód produktu:

299113E

697 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 2,7144 €
50 + 1,9389 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

13,57 €

5 x 2,7144 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 5.0 mm
Celková dĺžka 40.0 mm
Celková hrúbka 9.0 mm
Celková šírka 40.0 mm
Farba Natural
Dokončiť Pochrómované
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Stlačenie montážneho otvoru Zápustná
Počet montážnych otvorov 4
Odnímateľnosť Pevná
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás