Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
98 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
3,6588 € - 6,1953 € 719 Na sklade
4.0 mm
140.0 mm
5
Čierno práškované
Oceľ
Obdĺžnikové
63.0 mm
4,5241 € - 6,3338 € 233 Na sklade
8.0 mm
60.0 mm
0
Práškované
Zliatina zinku
Obdĺžnikové
120.0 mm
3,9356 € - 4,7841 € 3 Na sklade
4.0 mm
135.0 mm
4
Pozinkovaný
Oceľ, nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
60.0 mm
2,3703 € - 3,3184 € 273 Na sklade
50.0 mm
4
Čierno práškované
Zamak ZnAl4Cu1, nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
20061111 2,5076 € - 3,5106 € 197 Na sklade
50.0 mm
4
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
Obdĺžnikové
2,369 € - 3,3165 € 393 Na sklade
11.0 mm
50.0 mm
4
Pochrómované
Zamak ZnAl4Cu1, nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
50.0 mm
20061012 2,3266 € - 3,2573 € 242 Na sklade
50.0 mm
4
Čierno práškované
Zliatina zinku
Obdĺžnikové
2,5191 € - 3,5267 € 102 Na sklade
50.0 mm
6
Čierno práškované
Zliatina zinku
Obdĺžnikové
2,5077 € - 3,5107 € 51 Na sklade
50.0 mm
4
Čierno práškované
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
3,51 € - 5,85 € 163 Na sklade
4.0 mm
135.0 mm
4
Čierno práškované
Oceľ, nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
60.0 mm
3,6395 € - 5,0953 € 22 Na sklade
4.0 mm
60.0 mm
4
Pozinkovaný
Oceľ, nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
60.0 mm
1,6079 € - 1,8108 € 277 Na sklade
4
PA GF
Obdĺžnikové
6,5756 € - 13,0297 € 4 Na sklade
5
Práškované
GF PA
Obdĺžnikové
4,822 € - 6,7508 € 1580 Na sklade
4
Čierno práškované
Tlakovo liaty zinok
Štvorcové
10203668 7,4045 € - 16,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
3,6116 € - 8,9608 € 24 Na sklade
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
7,8228 € - 7,8228 € Požiadajte o dodací termin tu
8
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Skosené
40,6109 € - 85,2832 € Požiadajte o dodací termin tu
6
Čierna eloxovaná povrchová úprava
Hliník
Obdĺžnikové
30,5644 € - 42,7902 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
63.0 mm
4
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
140.0 mm
6,6376 € - 13,1483 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Polyamid
Obdĺžnikové
  • z/zo 5
Plochý pánt 63.0 mm 140.0 mm Oceľ

20123246

Cenové rozpätie
6,1953 € - 3,6588 €

Úroveň zásob
719 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.8 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Celková šírka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
Výkyvné pánty 60.0 mm 120.0 mm Čierna

20126063

Cenové rozpätie
6,3338 € - 4,5241 €

Úroveň zásob
233 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    120.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 60.0 mm 135.0 mm Oceľ, nehrdzavejúca oceľ

20063795

Cenové rozpätie
4,7841 € - 3,9356 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.8 mm
  • Celková dĺžka
    135.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Natural
Plochý pánt 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1, nehrdzavejúca oceľ

20060992

Cenové rozpätie
3,3184 € - 2,3703 €

Úroveň zásob
273 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Zamak ZnAl4Cu1, nehrdzavejúca oceľ
Plochý pánt 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Strieborná farba

20061111

Cenové rozpätie
3,5106 € - 2,5076 €

Úroveň zásob
197 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ
Plochý pánt 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1, nehrdzavejúca oceľ

20060961

Cenové rozpätie
3,3165 € - 2,369 €

Úroveň zásob
393 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    11.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Plochý pánt 63.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

20061012

Cenové rozpätie
3,2573 € - 2,3266 €

Úroveň zásob
242 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Výkyvné pánty 76.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

20061043

Cenové rozpätie
3,5267 € - 2,5191 €

Úroveň zásob
102 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Výkyvné pánty 76.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20061036

Cenové rozpätie
3,5107 € - 2,5077 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Zamak ZnAl4Cu1, nehrdzavejúca oceľ
Plochý pánt 60.0 mm 135.0 mm Oceľ, nehrdzavejúca oceľ

20063771

Cenové rozpätie
5,85 € - 3,51 €

Úroveň zásob
163 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.8 mm
  • Celková dĺžka
    135.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 60.0 mm 60.0 mm Oceľ, nehrdzavejúca oceľ

20063849

Cenové rozpätie
5,0953 € - 3,6395 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.8 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Natural
Záves 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Cenové rozpätie
1,8108 € - 1,6079 €

Úroveň zásob
277 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid so skleným vláknom
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
  • Počet montážnych otvorov
    4
Plochý pánt 40.0 mm 80.0 mm GF PA

10299951

Cenové rozpätie
13,0297 € - 6,5756 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Práškované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid s 30 % skleného vlákna
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Ploché
Plochý pánt 30.0 mm 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

10087664

Cenové rozpätie
6,7508 € - 4,822 €

Úroveň zásob
1580 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Strieborná farba

10203668

Cenové rozpätie
16,3987 € - 7,4045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203699

Cenové rozpätie
8,9608 € - 3,6116 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Okrúhly
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Strieborná farba

10203712

Cenové rozpätie
7,8228 € - 7,8228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Skosené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Čierna

10208014

Cenové rozpätie
85,2832 € - 40,6109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Hliník
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Výkyvné pánty 63.0 mm 140.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090527

Cenové rozpätie
42,7902 € - 30,5644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Obsahuje
    Fasteners not included
Záves 30.0 mm 30.0 mm Polyamid

10299876

Cenové rozpätie
13,1483 € - 6,6376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid vystužený 30 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Počet montážnych otvorov
    4