Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
98 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
16,6357 € - 32,9439 € 17 Na sklade
0
Polyamid
Obdĺžnikové
1,4696 € - 1,6955 € 192 Na sklade
4
Bez povrchovej úpravy
PA GF
Obdĺžnikové
10299890 9,1336 € - 21,9333 € 18 Na sklade
4
Polyamid
Obdĺžnikové
9,1615 € - 18,1558 € 13 Na sklade
6
Polyamid
Obdĺžnikové
5,8845 € - 6,9583 € 2 Na sklade
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
13,5958 € - 16,078 € 2 Na sklade
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
15,3886 € - 25,2787 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
60.0 mm
4
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
60.0 mm
10260272 5,4855 € - 5,4855 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Bez povrchovej úpravy
PA GF
Obdĺžnikové
12,2047 € - 24,1791 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Polyamid
Obdĺžnikové
9,4265 € - 18,6829 € Požiadajte o dodací termin tu
6
Polyamid
Obdĺžnikové
1,3478 € - 1,546 € Požiadajte o dodací termin tu
2
Bez povrchovej úpravy
PA GF
Obdĺžnikové
8,8687 € - 17,5701 € 212 Na sklade
4
Polyamid
Obdĺžnikové
6,7036 € - 13,2716 € 14 Na sklade
6
Polyamid
Obdĺžnikové
5,8845 € - 6,9583 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
8,6316 € - 10,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
2,876 € - 3,2279 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
Obdĺžnikové
10,1934 € - 10,1934 € 1 Na sklade
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
4,87 € - 4,9826 € 8 Na sklade
Polyamid
Obdĺžnikové
8,6316 € - 10,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
13,5958 € - 16,078 € 5 Na sklade
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
  • z/zo 5
Záves 60.0 mm 60.0 mm Polyamid

10299913

Cenové rozpätie
32,9439 € - 16,6357 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid vystužený 30 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Počet montážnych otvorov
    0
Záves 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Cenové rozpätie
1,6955 € - 1,4696 €

Úroveň zásob
192 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
Záves 50.0 mm 50.0 mm Polyamid

10299890

Cenové rozpätie
21,9333 € - 9,1336 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid vystužený 30 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Počet montážnych otvorov
    4
Záves 120.0 mm 40.0 mm Polyamid

10299937

Cenové rozpätie
18,1558 € - 9,1615 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid vystužený 30 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Počet montážnych otvorov
    6
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224915

Cenové rozpätie
6,9583 € - 5,8845 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224953

Cenové rozpätie
16,078 € - 13,5958 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
Výkyvné pánty 60.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090541

Cenové rozpätie
25,2787 € - 15,3886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Obsahuje
    Fasteners not included
Záves 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Cenové rozpätie
5,4855 € - 5,4855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
Záves 60.0 mm 60.0 mm Polyamid

10299906

Cenové rozpätie
24,1791 € - 12,2047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid vystužený 30 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Počet montážnych otvorov
    4
Záves 100.0 mm 50.0 mm Polyamid

10299944

Cenové rozpätie
18,6829 € - 9,4265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid vystužený 30 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Počet montážnych otvorov
    6
Záves 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Cenové rozpätie
1,546 € - 1,3478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
Záves 40.0 mm 40.0 mm Polyamid

10299883

Cenové rozpätie
17,5701 € - 8,8687 €

Úroveň zásob
212 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid vystužený 30 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Počet montážnych otvorov
    4
Záves 80.0 mm 40.0 mm Polyamid

10299920

Cenové rozpätie
13,2716 € - 6,7036 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid vystužený 30 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Počet montážnych otvorov
    6
Záves 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224908

Cenové rozpätie
6,9583 € - 5,8845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224946

Cenové rozpätie
10,1934 € - 8,6316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
Záves 62.0 mm 64.0 mm Polyamid

10285107

Cenové rozpätie
3,2279 € - 2,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Commodity Code
    3926909790
Záves 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224939

Cenové rozpätie
10,1934 € - 10,1934 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
Záves 45.0 mm 54.0 mm Polyamid

10285084

Cenové rozpätie
4,9826 € - 4,87 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Commodity Code
    3926909790
Záves 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224922

Cenové rozpätie
10,1934 € - 8,6316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
Záves 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224960

Cenové rozpätie
16,078 € - 13,5958 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov