Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
98 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
30,5644 € - 42,7902 € 34 Na sklade
4.0 mm
44.0 mm
5
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
150.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6
Pokovované
Oceľ
Obdĺžnikové
55,5131 € - 109,9889 € Požiadajte o dodací termin tu
6
Bezfarebne eloxované
Hliník
Obdĺžnikové
20,359 € - 40,3234 € 4 Na sklade
5
Poniklovaná
GF PA
Šípové
2,245 € - 5,5931 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
3,0259 € - 7,0573 € 182 Na sklade
6
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
1,7849 € - 5,0953 € 110 Na sklade
5
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Skosené
14,2357 € - 34,9858 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Čierna eloxovaná povrchová úprava
Hliník
Obdĺžnikové
2,245 € - 5,5931 € 682 Na sklade
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
10203620 2,8168 € - 8,1701 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
2,8446 € - 7,1159 € 234 Na sklade
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
15,0381 € - 36,4993 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Čierna eloxovaná povrchová úprava
Hliník
Obdĺžnikové
4,0077 € - 5,6108 € 48 Na sklade
5
Oxidované
Oceľ
Obdĺžnikové
23,3292 € - 46,2093 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Bezfarebne eloxované
Hliník
Obdĺžnikové
7,8165 € - 15,4746 € Požiadajte o dodací termin tu
5
Práškované
GF PA
Obdĺžnikové
1,9103 € - 4,7439 € 495 Na sklade
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
2,1893 € - 4,8317 € 100 Na sklade
6
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
2,761 € - 8,053 € 120 Na sklade
6
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
14,5807 € - 35,4769 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Bezfarebne eloxované
Hliník
Obdĺžnikové
3,2286 € - 3,3098 € 548 Na sklade
4
Prírodná
Polyamid
Obdĺžnikové
  • z/zo 5
Výkyvné pánty 44.0 mm 150.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090534

Cenové rozpätie
42,7902 € - 30,5644 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    44.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    150.0 mm
  • Obsahuje
    Fasteners not included
Záves 60.0 mm 136.0 mm Oceľ

10487372


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Pokovované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Ploché
Plochý pánt 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Priehľadná

10299753

Cenové rozpätie
109,9889 € - 55,5131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Dokončiť
    Bezfarebne eloxované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Hliník
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Ploché
Plochý pánt 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Cenové rozpätie
40,3234 € - 20,359 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Šípové
  • Plný materiál
    Polyamid s 30 % skleného vlákna
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Ploché
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203606

Cenové rozpätie
5,5931 € - 2,245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203682

Cenové rozpätie
7,0573 € - 3,0259 €

Úroveň zásob
182 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 55.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203637

Cenové rozpätie
5,0953 € - 1,7849 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Skosené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Čierna

10207994

Cenové rozpätie
34,9858 € - 14,2357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Hliník
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203613

Cenové rozpätie
5,5931 € - 2,245 €

Úroveň zásob
682 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Záves 55.0 mm 70.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10203620

Cenové rozpätie
8,1701 € - 2,8168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Ploché
Plochý pánt 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203644

Cenové rozpätie
7,1159 € - 2,8446 €

Úroveň zásob
234 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Okrúhly
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Čierna

10208007

Cenové rozpätie
36,4993 € - 15,0381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Hliník
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Záves 60.0 mm 106.0 mm Oceľ

10104101

Cenové rozpätie
5,6108 € - 4,0077 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Oxidované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Ploché
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Priehľadná

10299746

Cenové rozpätie
46,2093 € - 23,3292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Dokončiť
    Bezfarebne eloxované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Hliník
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Ploché
Záves 50.0 mm 75.0 mm GF PA

10299968

Cenové rozpätie
15,4746 € - 7,8165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Práškované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid s 30 % skleného vlákna
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Ploché
Plochý pánt 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203590

Cenové rozpätie
4,7439 € - 1,9103 €

Úroveň zásob
495 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm Strieborná farba

10203675

Cenové rozpätie
4,8317 € - 2,1893 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203705

Cenové rozpätie
8,053 € - 2,761 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Okrúhly
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Priehľadná

10207987

Cenové rozpätie
35,4769 € - 14,5807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Dokončiť
    Bezfarebne eloxované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Hliník
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Záves 30.0 mm 35.0 mm Polyamid

10285077

Cenové rozpätie
3,3098 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
548 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Prírodná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná