Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
98 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
4,5241 € - 6,3338 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
60.0 mm
4
Čierno práškované
Zamak, nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
60.0 mm
9,7043 € - 13,586 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
2,5191 € - 3,5267 € 102 Na sklade
50.0 mm
6
Čierno práškované
Zliatina zinku
Obdĺžnikové
2,5077 € - 3,5107 € 51 Na sklade
50.0 mm
4
Čierno práškované
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
3,51 € - 5,85 € 163 Na sklade
4.0 mm
135.0 mm
4
Čierno práškované
Oceľ, nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
60.0 mm
12,2968 € - 12,2968 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Pochrómované
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
46,2242 € - 97,0709 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Lesklá
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
13,896 € - 29,1816 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Bez povrchovej úpravy
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
4,7917 € - 10,0626 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Čierna eloxovaná povrchová úprava
GF PA
Štvorcové
2,332 € - 4,8971 € 47 Na sklade
4
Pozinkovaný
Oceľ
Obdĺžnikové
12,9376 € - 27,1691 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Bez povrchovej úpravy
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
3,9931 € - 8,3855 € 37 Na sklade
4
Čierna eloxovaná povrchová úprava
GF PA
Štvorcové
12,9376 € - 27,1691 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Bez povrchovej úpravy
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
13,0015 € - 27,3032 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
4,0569 € - 8,5196 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Bez povrchovej úpravy
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
4,9514 € - 10,398 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Bez povrchovej úpravy
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
20069124 1,9389 € - 2,7144 € 697 Na sklade
5.0 mm
40.0 mm
4
Pochrómované
Zliatina zinku
Obdĺžnikové
40.0 mm
27 Na sklade
6
Čierno práškované
Oceľ
Šípové
  • z/zo 5
Plochý pánt 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Čierna

20074876

Cenové rozpätie
6,3338 € - 4,5241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Strieborná farba

20054045

Cenové rozpätie
13,586 € - 9,7043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
  • Obsahuje
    Fasteners not included
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Výkyvné pánty 76.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

20061043

Cenové rozpätie
3,5267 € - 2,5191 €

Úroveň zásob
102 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Výkyvné pánty 76.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20061036

Cenové rozpätie
3,5107 € - 2,5077 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Zamak ZnAl4Cu1, nehrdzavejúca oceľ
Plochý pánt 60.0 mm 135.0 mm Oceľ, nehrdzavejúca oceľ

20063771

Cenové rozpätie
5,85 € - 3,51 €

Úroveň zásob
163 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.8 mm
  • Celková dĺžka
    135.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 30.0 mm 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10125939

Cenové rozpätie
12,2968 € - 12,2968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 230.0 mm 65 mm Nehrdzavejúca oceľ

10352724

Cenové rozpätie
97,0709 € - 46,2242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Počet montážnych otvorov
    4
  • Commodity Code
    8302100090
Plochý pánt 50.0 mm 50 mm Nehrdzavejúca oceľ

10352762

Cenové rozpätie
29,1816 € - 13,896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Počet montážnych otvorov
    4
  • Commodity Code
    7326909890
Plochý pánt 50.0 mm 50 mm GF PA

10352816

Cenové rozpätie
10,0626 € - 4,7917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Polyamid s 30 % skleného vlákna, nehrdzavejúca oceľ 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 40.0 mm 50 mm Oceľ

10352717

Cenové rozpätie
4,8971 € - 2,332 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Počet montážnych otvorov
    4
Plochý pánt 40.0 mm 40 mm Nehrdzavejúca oceľ

10352755

Cenové rozpätie
27,1691 € - 12,9376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Počet montážnych otvorov
    4
  • Commodity Code
    7326909890
Plochý pánt 40.0 mm 40 mm GF PA

10352809

Cenové rozpätie
8,3855 € - 3,9931 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
  • Tvar/prevedenie krídla
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Polyamid s 30 % skleného vlákna, nehrdzavejúca oceľ 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
Plochý pánt 30.0 mm 50 mm Nehrdzavejúca oceľ

10352731

Cenové rozpätie
27,1691 € - 12,9376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Počet montážnych otvorov
    4
  • Commodity Code
    7326909890
Plochý pánt 38.0 mm 36.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10352786

Cenové rozpätie
27,3032 € - 13,0015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Leštené
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
  • Počet montážnych otvorov
    4
Plochý pánt 40.0 mm 50 mm Nehrdzavejúca oceľ

10352748

Cenové rozpätie
8,5196 € - 4,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Počet montážnych otvorov
    4
  • Commodity Code
    7326909890
Plochý pánt 40.0 mm 75 mm Nehrdzavejúca oceľ

10352793

Cenové rozpätie
10,398 € - 4,9514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Zápustná
  • Počet montážnych otvorov
    4
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Prírodná

20069124

Cenové rozpätie
2,7144 € - 1,9389 €

Úroveň zásob
697 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Natural
Plochý pánt 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Čierna

10625477


Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Obsahuje
    Fasteners not included
  • Tvar/prevedenie krídla
    Šípové
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Ploché