Menu Hľadať

Závitové vložky M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zliatina zinku

Táto kužeľová závrtná matica je vyrobená zo zliatiny zinku a možno ju skrutkovať do drevených častí na vytvorenie pevnej a trvalej kotvy.
Nový kód produktu:

10378113

Starý kód produktu:

462553

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
450 - 4499 0,3074 €
4500 + 0,1506 €
Množstvo v balení: 4500

Objednávka v násobkoch 450

Celková cena:

138,33 €

450 x 0,3074 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Štýl Flangeless
Druh matice Závit
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás