Menu Hľadať

Rukoväť 93.5 mm Non Threaded Termoplast Čierna

Mostíková rukoväť vyrobená z termoplastu so sklenými vláknami. Montáž skrutkou. Vhodné pre použitie v koľajových vozidlách, strojoch a zariadeniach, ako aj priemyselných a elektrických spotrebičoch. Ekonomická, silná rukoväť. Má hladký priechodový otvor s priehlbinou na skrutku.
Nový kód produktu:

10252673

Starý kód produktu:

462240

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 11,0105 €
100 + 5,8149 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

110,11 €

10 x 11,0105 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu Non Threaded
Farba Čierna
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte Termoplast
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie rukoväte Obdĺžniková tyč
Materiál Termoplast
Spôsob montáže Plain Through Hole
Typ Pull Handle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás