Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 9.6 mm (ID) Modrá

Táto mäkká vrúbkovaná krytka je vyrobená z modrého TPE. Ponúka jednoduchú ochranu pre metrické, BSP a UNF závity s vrúbkovaným vonkajším povrchom pre lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Má odporúčanú prevádzkovú teplotu v rozsahu od minimálne -60 °C do maximálne +135 °C.
Nový kód produktu:

10093979

Starý kód produktu:

2281000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3127 €
1000 - 1999 0,1489 €
2000 - 4999 0,1224 €
5000 + 0,1039 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

31,27 €

100 x 0,3127 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Kompatibilný závitový štandard UNF Threads
Veľkosť závitu M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
Farba Modrá
Plný materiál Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás