Menu Hľadať

Zátka s úchytom 25.4 mm EPDM Čierna

Tento úchyt je vyrobený z čierneho EPDM a odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C. Ideálny na maskovanie závitových a hladkých priechodných otvorov. Úchyt umožňuje pretiahnutie dielu a je stále dosiahnuteľný pre rýchle odstránenie.
Nový kód produktu:

10250136

Starý kód produktu:

461667

95 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,7167 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

71,67 €

100 x 0,7167 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál EPDM
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás