Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Dokončiť | Materiál západky | Typ kľúča | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6774 € - 3,7484 € | 40 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierny polyamid
|
Zamak
|
Bez kľúča
|
||
18,8809 € - 26,4333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
Čierno práškované
|
Zamak
|
Eurokľúč
|
||
3,4874 € - 4,8823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
Čierny polyamid
|
Zamak
|
Bez kľúča
|
||
3,6534 € - 5,1148 € | 30 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
Čierny polyamid
|
Zamak
|
Bez kľúča
|
||
8,3299 € - 17,4929 € | 21 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
Čierny polyamid
|
PA
|
Bez kľúča
|
||
16,4127 € - 22,9778 € | 1 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
Čierny polyamid
|
Zamak
|
S rovnakým kľúčom
|
||
16,4127 € - 22,9778 € | 57 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
Čierny polyamid
|
Zamak
|
S rovnakým kľúčom
|
||
8,3299 € - 17,4929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
Čierny polyamid
|
PA
|
Bez kľúča
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Čierny polyamid
|
PA
|
Bez kľúča
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
Čierny polyamid
|
Zliatina zinku
|
Bez kľúča
|
|||
16,2454 € - 22,7436 € | 4 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Zliatina zinku
|
S rovnakým kľúčom
|
||
18,8809 € - 26,4333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Zliatina zinku
|
S rovnakým kľúčom
|
||
2,6774 € - 3,7484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Čierny polyamid
|
Zliatina zinku
|
Bez kľúča
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.