Menu Hľadať

Nit ventilátora 23.0 mm (L) PA6 Čierna

Snap rivet for mounting a fan assembly to a chassis without the need for tools.
Nový kód produktu:

10108918

Starý kód produktu:

FR-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2702 €
5000 - 9999 0,2639 €
10000 + 0,2592 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

270,20 €

1000 x 0,2702 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dĺžka kotvy 23.0 mm
Priemer hlavy 5.0 mm
Priemer otvoru 3.5 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ nástroja PPR-T1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás