Menu Hľadať

Nábytkový zámok Rovnaké kľúče 14.8 mm Pochrómované

Tento zámok na skrinky zabraňuje neoprávnenému prístupu k zásuvkám a inému nábytku. Má oceľový úchyt a plastové telo. Tiahlo sa ľahko namontuje vďaka špeciálnej upevňovacej doske, spona na tele pomáha pri pripevnení. Má protiprachovú krytku z nehrdzavejúcej ocele, rovnaké kľúče.
Nový kód produktu:

20048549

Starý kód produktu:

03520110101E

35 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 27,7862 €
20 + 19,8473 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

27,79 €

1 x 27,7862 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča S rovnakým kľúčom
Blokovací mechanizmus Left Hand;Right Hand
Farba rukoväte Pochrómované
Povrchová úprava rukoväte Pochrómované
Materiál rukoväte Zamak
Materiál tela PA
Použitie Skrinky
Hĺbka suda 16.9 mm
Priemer suda 72.0 mm
Hrúbka steny 13.4 mm
Priemer montážneho otvoru 84.0 mm
Rozpätie zachytenia 14.8 mm
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás