Menu Hľadať

Nastaviteľné nohy pre stroje - s kĺbovou základňou

Na sklade

These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.

Skupina SR: SR5788

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Nosnosť Priemer základne Kúpiť
19,355 € - 40,6455 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
16,5243 € - 34,701 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
49,0693 € - 103,0457 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
10,6507 € - 10,6507 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
10,3257 € - 10,3257 € 4 Na sklade
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
11,8209 € - 24,8241 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
56,7056 € - 119,0819 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
52,3172 € - 109,8662 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
11,194 € - 13,8198 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
178,9709 € - 178,9709 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
196,5509 € - 196,5509 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
268,4166 € - 268,4166 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
163,94 € - 163,94 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
192,9715 € - 192,9715 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
183,4881 € - 183,4881 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
136,9688 € - 136,9688 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
140,2841 € - 140,2841 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
282,2588 € - 282,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
173,7008 € - 173,7008 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
212,546 € - 212,546 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
  • z/zo 5
Nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Oceľ

10157985

Cenové rozpätie
40,6455 € - 19,355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
    15°
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    7318190090
  • Materiál základne
    Oceľ
Nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10157916

Cenové rozpätie
34,701 € - 16,5243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
    15°
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Commodity Code
    7318190090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10157992

Cenové rozpätie
103,0457 € - 49,0693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
    15°
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Oceľ

10158050

Cenové rozpätie
10,6507 € - 10,6507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
    15°
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Commodity Code
    7318190090
  • Materiál základne
    Oceľ
Nožičky 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Oceľ

10644942

Cenové rozpätie
10,3257 € - 10,3257 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Otočný kĺb
    15°
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnosť
    1700.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Oceľ

10158128

Cenové rozpätie
24,8241 € - 11,8209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
    15°
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál základne
    Oceľ
Nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10158166

Cenové rozpätie
119,0819 € - 56,7056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
    15°
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Oceľ

10158197

Cenové rozpätie
109,8662 € - 52,3172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
    15°
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál základne
    Oceľ
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Oceľ

10158227

Cenové rozpätie
13,8198 € - 11,194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
    15°
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Commodity Code
    7318190090
  • Materiál základne
    Oceľ
Nastaviteľné nožičky 79.0 mm M10 86.0 mm Čierna

10500439

Cenové rozpätie
178,9709 € - 178,9709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M16 148.0 mm Čierna

10500330

Cenové rozpätie
196,5509 € - 196,5509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M16 148.0 mm Čierna

10500323

Cenové rozpätie
268,4166 € - 268,4166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 52.0 mm M12 103.0 mm Čierna

10500231

Cenové rozpätie
163,94 € - 163,94 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 79.0 mm M10 86.0 mm Čierna

10500408

Cenové rozpätie
192,9715 € - 192,9715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 79.0 mm M10 69.0 mm Čierna

10500361

Cenové rozpätie
183,4881 € - 183,4881 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10 86.0 mm Čierna

10500194

Cenové rozpätie
136,9688 € - 136,9688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 52.0 mm M12 80.0 mm Čierna

10500255

Cenové rozpätie
140,2841 € - 140,2841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 119.0 mm M16 112.0 mm Čierna

10500040

Cenové rozpätie
282,2588 € - 282,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 79.0 mm M10 69.0 mm Čierna

10500392

Cenové rozpätie
173,7008 € - 173,7008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M16 148.0 mm Čierna

10500354

Cenové rozpätie
212,546 € - 212,546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ