Menu Hľadať

Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 100.0 mm Čierna

Nastaviteľná nožička s montážnym závitom má 48,0 mm | 1,89 má palcovú otočnú základňu na montáž strojových zariadení alebo dopravníkov.
Nový kód produktu:

10260258

Starý kód produktu:

466211

490 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 1,9383 €
100 + 1,6594 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

96,92 €

50 x 1,9383 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Materiál základne PP
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna
Materiál závitu Oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Otočný kĺb 20°
Plný materiál závitu Nízkouhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás