Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka S drážkou M6 32.0 mm Oceľ, polyacetál POM

Toto puzdro so závrtným kolíkom má oceľové závitové telo s hrotom vyrobeným z acetálu, aby sa zabránilo počmáraniu alebo poškodeniu obrobku.
Nový kód produktu:

10210673

Starý kód produktu:

1337620

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 7,3501 €
50 - 249 3,5001 €
250 - 499 2,6354 €
500 - 999 2,4542 €
1000 + 2,3845 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

36,75 €

5 x 7,3501 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 32.0 mm
Veľkosť závitu M6
Hustota závitu Coarse
Maximálna sila v ťahu 500 N/mm²
Typ skrutky Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Plný materiál Oceľ, polyacetál, polyoxymetylén
Price per piece incl VAT 7.5804 GBP
Tvar hrotu Flat
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás