Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 120.0 mm M24 200.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10336588

Starý kód produktu:

1254532

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 58,2156 €
10 + 23,9009 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

58,22 €

1 x 58,2156 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M24
Materiál základne PA
Typ/prevedenie základne Plain
Plný materiál Polyamide, oceľ
Otočný kĺb 20°
Materiál závitu Oceľ
Plný materiál závitu Oceľ
Commodity Code 7326909890

Produkt 1254532 nahrádza:

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 120.0 mm M24 200.0 mm Čierna
Nový kód produktu: 10628973
Starý kód produktu: 468598

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás