Menu Hľadať

Obrobiteľná upínacia svorka M16 14.0 43.9 Pozinkovaná oceľ

Táto obrobiteľná upínacia svorka je vyrobená z mäkkej ocele. Spracováva a drží ploché alebo okrúhle obrobky počas obrábacích procesov, zaisťuje presnosť a opakovateľnosť. Má vačkové svorníky a obrábaciu skrutku na zaistenie svorky.
Nový kód produktu:

20266578

Starý kód produktu:

20266578

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M16
h1 14.0
h2 28.6
Upínacia sila max. kN 26.7
Takt s1 2.5
Takt s2 15.0
w1 43.9
w2 8.9
A/F 12.0
Krútiaci moment do max. Nm 135.0
Qty/pack 4.0
Hmotnosť g 748.0
Materiál Pozinkovaná oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás