Menu Hľadať

Káblová priechodka 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

Poskytuje ochranu proti oderu pre drôty prechádzajúce kovovými panelmi s ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10118122

Starý kód produktu:

042080111307

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1826 €
1000 + 0,1408 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

91,30 €

500 x 0,1826 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ Quick Fit Grommet
Kompatibilný priemer otvoru 11.5 mm
Vnútorný priemer 8.0 mm
Celkový priemer 15.0 mm
Celková výška 9.0 mm
Hrúbka steny 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás