Menu Hľadať

Špirálové chráničky 20.0 mm 120.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Ľahký ochranný ovinovač z prírodného polyetylénu, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov. Sú odolné proti rozdrveniu, pružné a ľahko sa nasadzujú.
Nový kód produktu:

10158609

Starý kód produktu:

HW-20-22-PE

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 2,6725 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

66,81 €

25 x 2,6725 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyetylén LD
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 20.0 - 120.0 mm
Dĺžka na kotúč 25.0 m
Vonkajší priemer 20.0 mm
Dĺžka stúpania 25.0 m
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás