Menu Hľadať

Špirálové chráničky 4.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Čierna

Ľahký a ochranný ovinovač z čierneho polyetylénu, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov, je odolný proti rozdrveniu, flexibilný a ľahko sa inštaluje, chráni proti opotrebeniu bez obmedzenia flexibility.
Nový kód produktu:

10158678

Starý kód produktu:

HW-5-7-PE-BK

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 0,6027 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

15,07 €

25 x 0,6027 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 4.0 - 20.0 mm
Dĺžka na kotúč 25.0 m
Vonkajší priemer 5.0 mm
Dĺžka stúpania 25.0 m
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás