Menu Hľadať

Ručné koliesko 50.0 mm M10 25.0 mm Oceľ PA

Black M10 Male Knob has diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10257395

Starý kód produktu:

465428

28 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 2,3768 €
150 + 1,343 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

35,65 €

15 x 2,3768 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Materiál čapu Oceľ
Počet západiek 6
Spôsob montáže Vonkajší závit
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás