Menu Hľadať

Riadiaca páka 125.0 mm M8 10.0 mm Oceľ

Dlhá páčka s oválnou rukoväťou má 10,0 mm priemer nerezového hriadeľa so závitmi M8 pre použitie na strojové alebo podobné zariadenia.
Nový kód produktu:

10498675

Starý kód produktu:

1504420

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 5,0322 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

50,32 €

10 x 5,0322 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Farba Natural
Typ/prevedenie rukoväte Guľaté rukoväte
Commodity Code 8487905990
Materiál hriadeľa Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás