Menu Hľadať

POP klipy 33.0 mm 12.5 mm ABS, PS Priehľadná

This POP clip adhesive base can be used with a choice of head styles (ordered separately).
Nový kód produktu:

10395301

Starý kód produktu:

497079

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
28 - 279 1,8829 €
280 - 1119 0,9594 €
1120 + 0,8074 €
Množstvo v balení: 280

Objednávka v násobkoch 28

Celková cena:

52,72 €

28 x 1,8829 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Štýl základne Round;Adhesive
Farba Priehľadná
Typ/prevedenie konektora je súčasťou balenia Nie je súčasťou dodávky
Plný materiál Akrylonitrilbutadiénstyrén, polystyrén
Hlava Svorka
Tyč je súčasťou dodávky Nie je súčasťou dodávky
Typ/prevedenie koncovej svorky políc Round;Adhesive
Priemer základne 28.0 mm
Dĺžka hlavy 33.0 mm
Šírka hlavy 12.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás