Menu Hľadať

Priechodkový pás 1.4 mm

Táto súvislá priechodka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 304 potiahnutej čiernym polyamidom. Priechodka je dostatočne flexibilná a poskytuje dodatočnú podporu a ochranu pre vodiče prechádzajúce cez panely.
Nový kód produktu:

10160558

Starý kód produktu:

MCCG-2N

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 925,9314 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

925,93 €

1 x 925,9314 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar Vrúbkované
Typ Ohybné
Celková šírka 4.8 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Dĺžka kotúča 30 m
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás