Menu Hľadať

Prítlačná podložka 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Oceľ

Nový kód produktu:

10504482

Starý kód produktu:

1505001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 52,3836 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

52,38 €

1 x 52,3836 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Výška hlavy 9.5 mm
Šírka hlavy medzi stranami 6.0 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Materiál hlavy Oceľ
Commodity Code 8466202000
Hrúbka hlavice 4.1 mm
Dĺžka pod hlavou 12.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás