20252830
20252830
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1,43 € |
20 - 49 | 1,29 € |
50 - 99 | 1,22 € |
100 + | 1,07 € |
Typ | Termoplastické telo a nerezová gulička |
---|---|
d1 +0.1 | 5.0 |
d2 | 4.0 |
d3 | 5.6 |
d4 +0.2 | 5.0 |
l1 ±0.2 | 6.0 |
l2 | 1.0 |
s1 | 1.0 |
Pružinová záťaž F1 ≈ N | 6.0 |
Pružinová záťaž F2 ≈ N | 9.4 |
Teplota max. C | -30/+50 |
Hmotnosť g | 0.34 |
Materiál | Termoplast |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.