Menu Hľadať

Krytka Moss 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Zelená

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Nový kód produktu:

10087831

Starý kód produktu:

1341985

6400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
160 - 1599 0,5299 €
1600 + 0,2523 €
Množstvo v balení: 1600

Objednávka v násobkoch 160

Celková cena:

84,78 €

160 x 0,5299 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Zelená
Plný materiál Vinyl
Commodity Code 3926909790

Produkt 1341985 nahrádza:

Krytka Moss 20.0 mm 30.0 mm Vinyl Zelená
Nový kód produktu: 10488386
Starý kód produktu: 12241

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás