Menu Hľadať

Zátka do pouličných stojanov 15.8 mm Modrá Polyetylén LD

This blue LDPE finned plug prevents ingress of dirt into tubing. The small pull tab provides a quick to fit and remove from the application. The design is fitted with soft fins that makes this part ideal for use with thin-walled copper tube.
Nový kód produktu:

10074503

Starý kód produktu:

110773

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,135 €
5000 + 0,0681 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

67,50 €

500 x 0,135 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ 1
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás