Menu Hľadať

Rebrované zátky 14.6 mm 16.3 mm Červená Polyetylén LD

Červená rebrovaná koncová zátka chráni proti vniknutiu nečistôt do potrubia. Materiál LDPE má ohybné lamely pre priliehavé uchytenie.
Nový kód produktu:

10272688

Starý kód produktu:

492202

1170 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,1554 €
2000 + 0,0719 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

31,08 €

200 x 0,1554 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 14.6 mm
d1 9.8 mm
Kompatibilná rúrka DIN
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás