Menu Hľadať

Krytka 11.6 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Nový kód produktu:

10348345

Starý kód produktu:

1461831

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2999 0,3211 €
3000 + 0,3138 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

32,11 €

100 x 0,3211 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 11.6 mm
IH 38.1 mm
Materiál Silikón
Farba Natural
Commodity Code 3923509000

Produkt 1461831 nahrádza:

Krytka 11.6 mm 38.1 mm Silikón Prírodná
Nový kód produktu: 10250488
Starý kód produktu: 461706

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás