Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.1 mm Polyetylén LD Prírodná

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 15⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Nový kód produktu:

10177440

Starý kód produktu:

TS16B

3617 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
220 - 2199 0,2134 €
2200 + 0,1079 €
Množstvo v balení: 2200

Objednávka v násobkoch 220

Celková cena:

46,95 €

220 x 0,2134 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1-5/16-12
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás